Wählen Sie eine Kategorie Alle (116) Maschinenkabinen (19) Industrielle Arbeitsplätze (24) Linearsystem (14) Bühnen & Treppen (4) Mobile & Wagen (6) Regale (5) Schutzzäune (4) Lean Production (8) Hygieneschutz (9) Robotik (15) Reine Produktion (6) Arbeitstisch für den Einsatz im Reinraum EX-01498 Dieser Arbeitstisch ist perfekt vorbereitet für die manuelle Produktion unter Reinraumbedingungen. Nutabdeckungen machen den Tisch besonders reinigungsfreundlich. item Schwenkarme... Weitere Infos Reinraum-Teilumhausung mit mehreren Filter-Fan-Units EX-01497 Durch eine Teilumhausung entsteht ein Reinraumarbeitsplatz in individuellen Abmessungen. In die Decke können mehrere Filter-Fan-Units integriert werden, um im gesamten Bereich... Weitere Infos Laminar Flow Box als Tischaufsatz EX-01496 Variable Raumnutzung mit einem Arbeitstisch in individueller Größe: Diese Laminar Flow Box für die Reine Produktion schützt den Arbeitsprozess in einem Tischbereich. Die... Weitere Infos Laminar Flow Box mit integriertem Untergestell EX-01495 In dieser platzsparenden und kosteneffizienten Laminar Flow Box sind Haube und Gestell zu einer Einheit verbunden. Das Grundmodell lässt sich einfach erweitern und ESD-sicher... Weitere Infos Laminar Flow Box mit höhenverstellbarem Arbeitstisch EX-01494 So produzieren Sie effizient und ergonomisch an einem Arbeitsplatz unter Reinraumbedingungen bis zur ISO-Klasse 5. Der höhenverstellbare Arbeitstisch verwendet ein rostfreies... Weitere Infos Maschinenkabinen mit Filter-Fan-Unit und Luftrückführung EX-01493 Diese Prozesseinhausung für Reinraumanwendungen basiert auf Profilen XMS mit integriertem Kabelkanal und reinigungsfreundlich geschlossenen Oberflächen. Die Filter-Fan-Unit... Weitere Infos Hoch belastbarer Arbeitstisch mit Tabletts Der extrem stabile Arbeitstisch 4E ist bis zu 400 Kg belastbar und dabei elektrisch höhenverstellbar.Winkelverstellbare ergologistic® Tabletts eignen sich für optimalen... Weitere Infos ESD-sicherer Arbeitstisch mit Materialbereitstellung Beim Umgang mit elektronisch sensitiven Bauteilen ist ein ESD-sicherer Arbeitsplatz unerlässlich. item Tische werden vor der Auslieferung auf ESD-Sicherheit geprüft und mit... Weitere Infos Teamwork – mit dem Doppelarbeitstisch F2F Platz sparen und auf nichts verzichten müssen? Mit dem Tisch F2F kein Problem!Bei perfekter Raumnutzung bleiben beide Arbeitsflächen manuell höhenverstellbar. Das toolpanel®... Weitere Infos WEITERE LADEN Wir beraten Sie gerne persönlich! ANSPRECHPARTNER FINDEN Projektanfrage Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Projekte. Individuell und höchst effizient. JETZT ANFRAGEN Konfigurieren Individuell, einfach undjederzeit online planen. JETZT KONFIGURIEREN Online Shop Jederzeit bequem und einfach Produkte anfragen oder bestellen! ZUM ONLINE SHOP