Wählen Sie eine Kategorie Alle (104) Maschinenkabinen (19) Industrielle Arbeitsplätze (19) Automation (14) Bühnen & Treppen (4) Mobile & Wagen (6) Regale (5) Schutzzäune (4) Lean Production (8) Hygieneschutz (9) Robotik (15) Hochpräzises Kreuztisch Handling mit Kugelgewindetrieb EX-01216 Die item Lineareinheiten KGT 6 60 P20 mit Kugelgewindetrieb eigenen sich für hochpräzise Industrie-Anwendungen in Produktion, Forschung und Entwicklung sowie im Qualitätsmanagement.... Weitere Infos item Lineareinheit KGT 6 60 EX-01217 Die hochpräzise Spindelachse führt Werkzeuge und Werkstücke auf Hublängen bis zu 2.600 mm. Mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm und einer Beschleunigung bis zu 15... Weitere Infos Kreuztisch Handling EX-01179 Um Werkstücke zu bearbeiten, zu sortieren, zu positionieren oder zu prüfen, kommen in Kreuztischen Greifer, Sauger, Laser oder Scanner zum Einsatz. Solche 2D-Linienportale... Weitere Infos Auslegerachse EX-01175 Auslegerachsen verwenden das Trägerprofil der Lineareinheit, um Kraft auf ein Werkstück auszuüben oder ein Werkzeug präzise zu positionieren. Sie eigenen sich für viele... Weitere Infos 3D Raumportal EX-01176 Raumportale erledigen anspruchsvolle Positionieraufgaben in drei Dimensionen. Zum Stapeln, Vereinzeln oder Bearbeiten werden Werkstücke aufgenommen, bewegt und abgelegt. Zur... Weitere Infos 2D Flächenportal EX-01177 2D Flächenportale eignen sich perfekt für Automationsaufgaben, bei denen ein Werkzeug mit dem item Automationssystem verschiedene Punkte in einer Ebene ansteuert. Diese Zwei-Achs-Lösungen... Weitere Infos Lineareinheit (einachsig) EX-01178 Zum Schrauben, Bohren oder Fügen in der Prozessautomatisierung bewegt eine Lineareinheit Werkstücke, Werkzeuge oder einen Roboter entlang einer Strecke. Die Länge der Linearachse... Weitere Infos Robustes, wartungsarmes Positioniersystem Art. Nr. EX-01005 Basierend auf einem stabilen Profilrahmen ist das manuell verschiebbare Positioniersystem ein verlässlicher Helfer. Die Schlitten mit Doppellagereinheiten... Weitere Infos Schweres 3-Achs-Handling Art. Nr. EX-01022 Hohe Tragkraft und hohe Präzision vereint die Lösung zum 3-Achs-Handling von item. Die Lineareinheiten werden genau auf die Aufgabe abgestimmt und lassen sich separat oder... Weitere Infos WEITERE LADEN Wir beraten Sie gerne persönlich! ANSPRECHPARTNER FINDEN Projektanfrage Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Projekte. Individuell und höchst effizient. JETZT ANFRAGEN Konfigurieren Individuell, einfach undjederzeit online planen. JETZT KONFIGURIEREN Online Shop Jederzeit bequem und einfach Produkte anfragen oder bestellen! ZUM ONLINE SHOP