Maßgeschneiderte Lösungen für die optische Industrie
Vom Entwurf optischer Systeme und Komponenten über die Rohmaterialvorbereitung und Montage bis hin zur Qualitätskontrolle: Mit dem item Systembaukasten realisieren Sie individuelle Lösungen für jeden Produktionsprozess in der Optik-Industrie. Dank der vollständigen Modularität lassen sich alle Lösungen aus item Komponenten jederzeit an sich verändernde Bedingungen anpassen. So erfüllen Sie stets alle relevanten Anforderungen.
Darum ist item der ideale Partner für Ihre Anforderungen
Modularität trifft auf langjährige Erfahrung und technische Expertise für die Optik-Industrie: Mit der großen Produktpalette von item bauen Sie zuverlässige und flexible Lösungen für die Reine Produktion oder die ESD-sichere Fertigung. Wir begleiten Sie von der Planung bis zur Umsetzung und unterstützen Sie auch im weiteren Projektverlauf. So erreichen Sie stets Ihre Produktionsziele und erfüllen spezifische Anforderungen.
Partnerschaftliche Zusammenarbeit
item ist mehr als nur ein Zulieferer. Wir sind Ihr Partner, der gemeinsam mit Ihnen an Ihrem Erfolg arbeitet: der Einhaltung höchster Präzision und Reinraumbedingungen sowie der Sicherstellung der Qualität. Wir begleiten Sie langfristig und unterstützen Sie beispielsweise bei der Integration von Maschinen, regelmäßigen Wartungen oder durch Schulungen für Ihr Team, etwa in der item Academy.
Maßgeschneiderte Lösungen
Mit dem item Systembaukasten gestalten Sie eigenständig oder mithilfe unseres Expertenteams individuelle Lösungen, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind. Die große Komponentenvielfalt und deren vollständige Kompatibilität untereinander ermöglichen die Integration branchenspezifischer Notwendigkeiten wie die Kombination von reinraumtauglichen Lösungen mit ESD-Schutz.
Maximale Flexibilität
Ein Baukasten für unendliche Möglichkeiten: Realisieren Sie mit dem item Baukastenprinzip unterschiedlichste Betriebsmittel und Anlagen – von stabilen Maschinengestellen über ergonomische Laborarbeitsplätze bis hin zu speziellen Reinraum-Lösungen. Dank der modularen Bauweise bauen Sie Anwendungen ohne lange Ausfallzeiten um. So passen Sie diese einfach an wechselnde Produktionsprozesse, neue Produkte und spezifische Kundenanforderungen an.
Höchste Präzision
In der optischen Industrie ist Präzision unverzichtbar. Dafür liefert item die passenden Lösungen. Dank minimaler Fertigungstoleranzen entstehen stabile und schwingungsarme Betriebsmittel mit hoher Wiederholgenauigkeit. Die Lineareinheit KGT 6 60 ermöglicht eine Präzision von 0,01 mm. Kombiniert mit unserer präzisen Antriebstechnik eignet sich die item Lineartechnik ideal für die exakte Positionierung von Messgeräten, Kameras oder anderen optischen Bauteilen.
Reinräume von mobil bis begehbar
Ob abgegrenzte Bereiche für einzelne Laborarbeitsplätze, Reinraumkabinen oder vollständig begehbare Reinräume: Mit dem item Systembaukasten realisieren Sie skalierbare Reinraum-Lösungen mit hoher Reinraumklasse. Die Profile der Baureihe XMS eignen sich mit ihren geschlossenen Nuten, glatten Oberflächen und speziellen Dichtungen besonders gut für den Reinraumbau. Sie können die Profile für den Bau von Mini-Environments und Maschinenkabinen nutzen.
Ergonomie-Expertise
Das item Arbeitsplatzsystem ist das erste und bisher einzige System, welches das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e. V. trägt. Wir entwickeln ergonomische Laborarbeitsplätze zur Förderung von Produktivität und Gesundheit: Höhenverstellbare Tische, Schwenkarme inkl. Zubehör und anpassbare Beleuchtung reduzieren körperliche Belastungen. In der item Academy lernen Sie in kostenfreien Schulungen, wie Sie die Anwendung ergonomischer Betriebsmittel optimal vermitteln.
Häufig gestellte Fragen
Die für die Optik-Industrie nötige Präzision wird durch die modulare, vielseitige und qualitativ hochwertige item Profiltechnik gewährleistet. Dank extrem niedriger Fertigungstoleranzen entstehen schwingungsarme und genaue Betriebsmittel, die z.B. eine exakte Justierung und Positionierung optischer Bauteile ermöglichen.
Zusätzlich sind Laborarbeitsplätze von item ergonomisch gestaltet. Mit ihnen fördern Sie die Gesundheit der Mitarbeitenden und steigern die Konzentration, was das präzise Arbeiten erleichtert. Für sensible Produktionsumgebungen bietet item flexible Reinraum-Lösungen für hohe Reinraumklassen sowie Komponenten für den vollständigen ESD-Schutz.
Durch den Einsatz hochwertiger Profile aus eloxiertem Aluminium und speziellen Komponenten für den Reinraum gewährleistet item die Reinraumtauglichkeit der Betriebsmittel.
Die Baureihe XMS eignet sich optimal für den Einsatz im Reinraum: Die Profile mit geschlossenen Nuten verhindern die Ablagerung von Staub und Partikeln, erleichtern die Reinigung und sorgen für Übergänge mit geringem Spaltmaß. Damit lassen sich ganze Reinräume oder Mini-Environments bauen.
Das FFU-Gehäuse von item entfernt mit einer Kombination aus Vor- und Hauptfilter der HEPA-Klasse 14 bis zu 99,995 % aller Partikel aus der Raumluft. Für kleine Reinraum-Lösungen, wie etwa Laborarbeitsplätze, bietet item spezielle Laminar Flow Boxen an.
Dank seiner Modularität spielt der item Systembaukasten seine Vorteile für die optische Industrie aus. Mit einer großen Auswahl an Profilen und Komponenten lassen sich schnell und flexibel maßgeschneiderte Lösungen für verschiedenste Prozesse und unterschiedlichste Anforderungen realisieren – von Anwendungen für die Reine Produktion über ESD-sichere Konstruktionen bis zu ergonomischen Arbeitsplätzen, welche die Gesundheit und Konzentration der Mitarbeitenden steigern.
Die Profile von item sind qualitativ hochwertig und langlebig. Dank ihrer extrem niedrigen Fertigungstoleranz entstehen stabile und schwingungsarme Konstruktionen. Diese eignen sich ideal für Anwendungen wie Messaufbauten und zur Justierung optischer Komponenten. Alle Komponenten des item Systembaukastens sind untereinander kompatibel. So lassen sich alle Konstruktionen schnell und einfach an wechselnde Anforderungen und Produkte anpassen.
Das Baukastenprinzip von item ermöglicht dank seiner Modularität die Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit von Produktionsprozessen.
Mit über 4.500 untereinander kompatiblen Komponenten bauen Sie flexible und individuelle Lösungen für die pharmazeutische Produktion und die Medizintechnik. Alle Lösungen lassen sich schnell und ohne lange Ausfallzeiten an veränderte Anforderungen oder neue Produktionslinien anpassen. Durch die Kompatibilität können Sie bestehende Betriebsmittel und Anlagen einfach erweitern oder umbauen, z.B. bei steigender Produktionskapazität.
Sie können Lösungen von item in nahezu allen Bereichen der optischen Industrie einsetzen:
Reine Produktion: Nutzen Sie item Reinraum-Lösungen für die Rohmaterialvorbereitung oder die Montage unter reinen Bedingungen. Die Baureihe XMS und spezielle Komponenten ermöglichen den Bau kompletter Reinräume und Betriebsmittel. Diese erfüllen hohe Reinraumklassen sowie höchste Anforderungen an Sauberkeit und Reinigungsfreundlichkeit.
Montage mit ESD-Schutz: Für die Bearbeitung elektrosensibler Bauteile bietet item ESD-sichere Betriebsmittel und Zubehör wie z.B. ableitfähige Tischplatten, ESD-Erdungsboxen und ESD-Schleppketten an. Die Betriebsmittel lassen sich auch nachträglich mit ESD-sicheren Komponenten ausstatten – innerhalb und außerhalb eines Reinraums.
Manuelle Montage: Mit dem item Arbeitsplatzsystem gestalten Sie ergonomische Laborarbeitsplätze. Höhenverstellbare Tische, ergonomische Stühle, Schwenkarme und skalierbare Beleuchtung reduzieren Belastungen und fördern die Mitarbeitergesundheit. Zusätzlich wird die Konzentration gesteigert, was präzises Arbeiten erleichtert.
Qualitätskontrolle: Dank ihrer Stabilität und Fertigungstoleranz eignen sich Betriebsmittel aus item Profilen ideal für die Justierung optischer Komponenten wie Linsen oder Sensoren. Die präzise item Lineartechnik und schwingungsarme Konstruktionen lassen sich optimal für hochgenaue Mess- und Prüfprozesse einsetzen.