Maßgeschneiderte Lösungen für Pharma- und Medizintechnik
In der Pharma- und Medizintechnik sind höchste Reinraumstandards, GMP-, FDA- und ISO-Konformität sowie flexible und sichere Produktionsumgebungen entscheidend. Hierfür bietet item ein umfassendes Produktportfolio mit über 4.500 untereinander kompatiblen Komponenten. So realisieren Sie maßgeschneiderte Lösungen für verschiedenste Prozesse in der pharmazeutischen Produktion und der Medizintechnik – perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt.
Darum ist item der ideale Partner für Ihre Anforderungen
Die Lösungen von item erfüllen höchste Anforderungen an Hygiene, Sicherheit, Qualität und Flexibilität. Ob Reinraum-Möbel und -Transportwagen oder ESD-sichere Arbeitsplätze: Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir individuelle Anwendungen, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Dank des modularen Baukastenprinzips können Sie Ihre item Lösungen jederzeit an neue Produktionsprozesse anpassen. So reagieren Sie schnell auf neue Herausforderungen.
Reinraumtauglich
Bei der Reinraumausstattung müssen Betriebsmittel Reinraumklassen erfüllen, sich leicht reinigen lassen und dürfen keine Partikel freisetzen. Dafür bietet item die reinigungsfreundlichen Profile XMS mit geschlossenen Nuten, speziell entwickelte Produkte für den Reinraum sowie silikonfreie und chemikalienbeständige Lösungen. So bauen Sie Arbeitsplätze für ein Reinraumlabor sowie Mini-Environments, begehbare Reinräume oder Türen für Personen- und Materialschleusen im Reinraum.
ESD-sicher
Besonders in der Medizintechnik ist ESD-Schutz essenziell. Dafür bietet item eine große Auswahl an ESD-sicheren Lösungen – von ESD-Arbeitsplätzen über weiteres Zubehör wie ESD-Erdungsboxen und ESD-Schleppketten bis zu ableitfähigen Transport- und Rollenbändern. So schützen Sie elektrosensible Bauteile in jedem Prozessschritt vor elektrostatischer Entladung. Jeder ESD-Tisch wird protokolliert durchgemessen. Das Protokoll erhalten Sie beim Kauf Ihres ESD-Arbeitstisches.
Modular, skalierbar, nach Maß
Der item Systembaukasten eignet sich optimal, um schnell auf wechselnde Produktionsanforderungen und neue Produkte zu reagieren. Dank ihrer Modularität ermöglichen die Lösungen eine schnelle Erweiterung oder Umgestaltung bestehender Produktionslinien in der Pharma- und Medizintechnik. Sie sind skalierbar, sodass steigende Produktionskapazitäten schnell bedient werden. Dies ist besonders in Krisenzeiten ein großer Vorteil.
GMP-, FDA- und ISO-freundlich
Damit Ihre Betriebsmittel die relevanten GMP-, FDA- und ISO-Standards erfüllen, sind hohe Hygiene, Produktsicherheit und Nachverfolgbarkeit unerlässlich. Dafür sind eine lückenlose Dokumentation, regelmäßige Inspektionen und die Validierung jedes Betriebsmittels erforderlich. Das item Engineeringtool erstellt für jede Konstruktion automatisiert umfangreiche Stücklisten und weitere Dokumente, welche die Dokumentation erleichtern. Zudem ermöglichen Ihnen unsere langlebigen Profile und wartungsarme Verbindungstechnik die einfache Realisierung normkonformer und zukunftssicherer Lösungen.
Ergonomisch
In der Pharmaindustrie und in der Medizintechnik spielen die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden eine besonders wichtige Rolle. Produkte wie höhenverstellbare Tische, Schwenkarme und anpassbare Beleuchtung reduzieren körperliche Belastungen und steigern die Produktivität. Werden Cobots oder Transportlösungen zur Entlastung eingesetzt, sorgen normkonforme Schutzzäune und Maschinenkabinen für den Schutz von Mensch und Maschine.
Schnell, zuverlässig, unterstützend
item ist mehr als nur ein Zulieferer. Wir sind Ihr Partner, der gemeinsam mit Ihnen an Ihrem Erfolg arbeitet. Wir stehen Ihnen langfristig zur Seite und unterstützen Sie etwa bei Herausforderungen, Änderungswünschen und regelmäßigen Wartungen. Darüber hinaus bieten wir in der item Academy Online-Schulungen zu Themen wie Reinraumplanung, ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung oder Maschinensicherheit an. Alternativ können Sie auch eine unserer Präsenz-Schulungen besuchen.
Häufig gestellte Fragen
Mit den Reinraum-Lösungen von item können Sie je nach Einsatz höchste Reinraumklassen wie die ISO-Klasse 1 und GMP-Klasse A erreichen.
Die item Profile der Baureihen X und XMS eignen sich durch ihren minimalen Kantenradius und geschlossene Außenflächen für die meisten Reinraum-Lösungen und leicht zu reinigende Maschinenrahmen als Teil der Reinraumtechnik. Die Profile sind eloxiert. Dadurch korrodiert die Oberfläche nicht und weist eine hohe Chemikalienbeständigkeit auf.
Bei item verbinden wir modulare Lösungen mit technischer Expertise und einem tiefen Verständnis für die Herausforderungen in der pharmazeutischen Produktion. Das macht uns zu Ihrem perfekten Partner.
Mit den Produkten von item realisieren Sie reinraumtaugliche Lösungen, die GMP-, FDA und ISO-konform sind sowie höchste Anforderungen an Reinheit, Sicherheit und Flexibilität erfüllen. Von Reinraumtechnik bis hin zur Automatisierung der pharmazeutischen Produktion – dank der vollständigen Kompatibilität des item Produktportfolios lassen sich Produktionsumgebungen individuell planen.
Sie können Betriebsmittel bei Bedarf schnell anpassen und z.B. mit ESD-Schutz kombinieren. Das item Engineeringtool erleichtert Ihnen dabei die Planung und liefert Ihnen eine umfangreiche Dokumentation.
In der Medizintechnik spielt der ESD-Schutz eine besonders wichtige Rolle, da hier lebenswichtige Geräte wie Herzschrittmacher und Herz-Lungen-Maschinen hergestellt und repariert werden.
Eine elektrostatische Entladung gefährdet die Funktionsfähigkeit dieser Geräte. Zum Schutz elektrosensibler Bauteile bietet item deshalb ESD-sichere Arbeitsplätze sowie umfangreiches Zubehör, darunter ESD-Tischauflagematten, ESD-Erdungsboxen, ESD-Schleppketten sowie ESD-sichere Transport- und Rollenbänder. Damit bauen Sie ESD-sichere Arbeitsplätze, Transportwagen, FIFO-Regale oder Förderbänder – auch für die Reine Produktion.
Beim Kauf eines ESD-sicheren Arbeitstisches erhalten Sie ein spezielles ESD-Protokoll. Dieses belegt, dass Ihr Arbeitstisch an den entsprechenden Messpunkten überprüft wurde.
Das Baukastenprinzip von item ermöglicht dank seiner Modularität die Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit von Produktionsprozessen.
Mit über 4.500 untereinander kompatiblen Komponenten bauen Sie flexible und individuelle Lösungen für die pharmazeutische Produktion und die Medizintechnik. Alle Lösungen lassen sich schnell und ohne lange Ausfallzeiten an veränderte Anforderungen oder neue Produktionslinien anpassen. Durch die Kompatibilität können Sie bestehende Betriebsmittel und Anlagen einfach erweitern oder umbauen, z.B. bei steigender Produktionskapazität.
Mit item bauen Sie unterschiedliche Reinraum-Arbeitsplätze, Reinraum-Möbel wie Regale und Transportwagen sowie mobile Reinräume mit Teilumhausung oder vielseitig einsetzbarer Laminar Flow Box.
Darüber hinaus gestalten Sie mit den item Komponenten begehbare Reinräume oder Maschinenkabinen. Für diese Anwendungen eignen sich die Profile der Baureihen X und XMS. Durch ihre geschlossenen Nuten und glatten Oberflächen sind sie leicht zu reinigen und minimieren die Partikelbildung.
Die Reinraummöbel lassen sich bei Bedarf mit ESD-sicheren Komponenten kombinieren. Mit speziellen Dichtungen und Türabriegelungen realisieren Sie beispielsweise Türen für Personen- und Maschinenschleusen im Reinraum.
Die Lösungen von item unterstützen die Validierung von Prozessen nach GMP- und ISO-Normen durch präzise Planung, den Einsatz hochwertiger Materialien, eine umfassende Dokumentation und ein Netzwerk spezialisierter Partner.
Mit dem item Engineeringtool gestalten Sie ganz einfach Konstruktionen, die den relevanten Normen garantiert entsprechen. Der Konfigurator erstellt automatisch eine vollständige Dokumentation, bestehend aus Stücklisten, Montageanleitungen und CAD-Daten. So wird die Rückverfolgbarkeit erleichtert und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sichergestellt. Beim Aufbau Ihrer Reinraum-Lösung können Sie auf unser großes Netzwerk an spezialisierten Partnern zurückgreifen.
Für die Automatisierung in der Pharmaindustrie bietet item Ihnen eine Vielzahl von Lösungen wie Förderbänder und präzise Lineartechnik. Darüber hinaus lässt sich mit item Profiltechnik flexible Peripherie für die Integration von Cobots und mobilen Robotern realisieren.
So werden Materialflüsse optimiert und manuelle Eingriffe reduziert. Sie können unsere Lösungen nahtlos in Ihre Steuerungssysteme integrieren. Damit trägt item dazu bei, die Effizienz und Sicherheit in der pharmazeutischen Produktion zu steigern.