Aluminium-Konstruktionsprofil von item für Ihre Aufgaben
Konstruktionsprofile aus Aluminium – unsere Baureihen
Item Alu Konstruktionsprofile sind in baureihenspezifischen Rastermaßen verfügbar. Ob rund, eckig oder winkelig – für jede Anwendung finden Sie bei item hochwertige Konstruktionsprofile aus Aluminium für den Bau von Maschinen und Betriebsmitteln. Unsere Baureihen im Überblick:
 
 Profile 5: Kompakte und leichte Konstruktionsprofile
item Profile 5 bieten sich dank geringem Eigengewicht und kompakter Abmessungen für filigrane und gleichzeitig stabile Anwendungen an. Als Schlittenprofil für Linearsysteme kommen beispielsweise Profile 5 mit flachem Querschnitt zum Einsatz. Auch leichte Rahmen lassen sich mit dieser Baureihe konstruieren, die einer maximalen Zugbelastung der Nut von 500 N (Schrauben M5) widersteht.
 
 Profile 6: Gewichtsoptimierte Aluminiumprofile
Zum Bau von belastbaren und gewichtsoptimierten Tischen, Regalen und Gestellen sind Profile 6 eine gute Wahl. Sie ermöglichen schlankes Design mit geringem Ressourcenverbrauch. Varianten mit geschlossenen Nuten erzeugen eine harmonische Oberfläche. Die maximale Auszugskraft an der Nut liegt bei 1.750 N (Schrauben M6).
 
 Profile 8: Der item Profile Standard für Konstrukteure
Profile 8 von item sind das Original unter den Aluminium-Profilen. Sie bieten die größte Vielfalt an Varianten. Das robuste Multitalent hält eine Zugbelastung bis 5.000 N und verwendet die Schrauben M8.
 
 Profile 10: item Profile für anspruchsvolle Aufgaben
Profile 10 kommen zum Einsatz, wenn schwere Lasten bei geringem Raumangebot zu tragen sind. Hochfeste Profilflanken sorgen für Zugbelastungen von bis zu 7.000 N pro Schraubverbindung (M10). Die Mehrwertprofile sind sicher gegen Vorspannungsverluste. In geringer belasteten Maschinenbereichen können leichte Profile 10E verwendet werden.
 
 Profile 12: Unsere stärksten Konstruktionsprofile
Die stärkste Baureihe des MB Systembaukastens sind Profile 12. Die Nuten erlauben pro Schraubverbindung Auszugskräfte von bis zu 10.000 N. Die massiven Profile ermöglichen den Bau hochbelasteter Rahmen und Maschinengestelle. Auch schwere Anbauten trägt die Baureihe 12 dauerhaft sicher.
 
 Besondere Aufgabe? item Winkel- und Flachprofile!
Als Kantenschutz oder Griffleiste kommen spezielle Profile ohne Nut zum Einsatz. Leisten und Winkelprofile sind in verschiedenen Größen für Sonderkonstruktionen aller Art lieferbar. Sie werden auf Flächenelementen verschraubt.