Weltneuheit: LED-Streifen mit IO-Link-Controller von item Industrietechnik

Signalleuchten und Maschinenampeln haben sich in der Intralogistik fest etabliert und geben Aufschluss über Betriebszustände oder Füllstände. Doch dabei sind Unternehmen meist auf festgelegte Segmente oder Längen der Leuchten...

Weitere Infos

Handball-INKLUSIV: item unterstützt Sportprogramm von Max-Camp e.V.

Die item Industrietechnik GmbH fördert ganzjährig gemeinnützige Organisationen, die zum gemeinschaftlichen Leben in und um Solingen beitragen. Mit einer Spende von 1000 Euro unterstützt das Unternehmen den max-camp e.V, der sich für...

Weitere Infos

Mit Lean Production für spürbare Verbesserungen von Prozessen sorgen

Kurze Lieferzeiten und eine effiziente, flexible Fertigung – seit den 2000er Jahren gilt Lean Production als Standard für die moderne Fertigung. Zahlreiche Lean-Methoden unterstützen Unternehmen dabei, ihre Ziele im Sinne einer...

Weitere Infos

Ein Cobot für alle Fälle – wie die Roboterzelle „INNA“ KMU in der Produktion unterstützt

Der Fachkräftemangel treibt die Entwicklung von kollaborierenden Robotern (Cobots) voran. Sie übernehmen mittlerweile selbst komplizierte Fügeverfahren wie das Schweißen. So hat sich auch die DAST Schweißtechnik GmbH für den Einsatz...

Weitere Infos

item zeigt neue Lösungen für die Intralogistik

Das A und O in der Intralogistik ist ein schneller Materialtransport – mit den neuen Lösungen von item lässt sich das realisieren. Der Pionier im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen zeigt auf der LogiMAT 2024 ein...

Weitere Infos

Relingsystem: sicherer Transport von Stück- und Schüttgut

Ob klein, groß, breit oder schmal – das item Relingsystem 8 D8 führt Materialien aller Art bis 250 N auf den dafür vorgesehenen Förderbändern. Es lässt sich einfach an unterschiedliche Anforderungen anpassen und bringt das...

Weitere Infos
Katja Regelin
UnternehmenskontaktKatja Regelinitem Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107 - 109
D - 42699 Solingen
+49 212 6580 5427[email protected]
Jan Leins
PressekontaktJan Leinsadditiv.
Herzog-Adolf-Straße 3
56410 Montabaur
+49 2602 95099-16[email protected]
de
Sprache
Land
Deutschland
Vertriebspartner finden